|
|
|
XVMB2RAGSSB
Harmony XVM, 모듈형 타워형 조명, 알루미늄, 적색/오렌지색/녹색, 045, 정상, 버저 포함 초밝은 LED, 24V AC/DC
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XVM
|
제품 또는 구성요소 타입
|
사전-어셈블된 및 미리 케이블 연결된 경사지시계
|
신호등 또는 경사지시계 장치 타입
|
점등된 장치 3개
|
구성요소 이름
|
XVM
|
조명 소스
|
녹색 super bright LED 가진 BA 15d 베이스 스테디 신호
주황색 super bright LED 가진 BA 15d 베이스 스테디 신호
적색 super bright LED 가진 BA 15d 베이스 스테디 신호
|
가벼운 블록 색상
|
Red/orange/green
|
[문의] 정격 공급 전압
|
24 V AC/DC
|
경사지시계 베이스 타입
|
통합된 부저 있는 베이스
|
마운팅 모드
|
수직
|
전기적/기계적 특성
키트 구성
|
플라스틱 고정 플레이트
알루미늄 지지물 튜브
기본 장치
커버
|
마운팅 직경
|
45 mm
|
결선
|
플라잉 리드, 1 x 0.325 mm² AWG 22)
|
마킹
|
CE
|
취부 방식
|
알루미늄 tube
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
250 V 일치되는 IEC 60947-1
|
공칭 전압 제한
|
0.85...1.1 Un 일치되는 IEC 60947-5-1
|
전류 소모
|
15 mA 위에,중에 기본 장치
43 mA 위에,중에 스테디 LED 장치
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
4 kV 일치되는 IEC 60947-1
|
기본 주파수
|
4 kHz에서
|
제품 무게
|
0.453 kg
|
사용환경
IP 등급
|
IP42 수직 포지션 일치되는 IEC 60529
|
제품 인증
|
CCC
|
표준
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
|
저장온도
|
-25…70 °C
|
사용온도
|
-10…50 °C
|
과전압 카테고리
|
Class I 일치되는 IEC 60947-1
Class I 일치되는 IEC 60947-5-1
Class I 일치되는 IEC 61140
|
보호 처리
|
TC
|
노이즈 레벨
|
0…80 dB 에서 1 m
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.5 cm
|
Package 1 Width
|
8.0 cm
|
Package 1 Length
|
54.0 cm
|
Package 1 Weight
|
579.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
40.0 cm
|
Package 2 Length
|
60.0 cm
|
Package 2 Weight
|
12.9 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Package 3 Height
|
80.0 cm
|
Package 3 Width
|
80.0 cm
|
Package 3 Length
|
60.0 cm
|
Package 3 Weight
|
60.388 kg