|
|
|
XVMC21
커버, 플라스틱, 흰색, Eux45, 버저 없음 베이스 마운팅 유닛
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XVM
|
제품 또는 구성요소 타입
|
커버 있는 기본 장치
|
키트 구성
|
커버
기본 장치
|
구성요소 이름
|
XVM
|
경사지시계 베이스 타입
|
부저 없는 베이스
|
전기적/기계적 특성
마운팅 직경
|
45 mm
|
하우징 색상
|
백색
|
결선
|
스크류 터미널, 1 x 0.325...1 x 1.5 mm²
|
마킹
|
CE
|
제품 무게
|
0.055 kg
|
사용환경
표준
|
EN / IEC 60947-5-1
EN / IEC 60947-1
|
제품 인증
|
CCC
|
저장온도
|
-25…70 °C
|
사용온도
|
-10…50 °C
|
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
|
클래스 I 알루미늄 튜브 마운팅 일치되는 IEC 60947-1
클래스 I 알루미늄 튜브 마운팅 일치되는 IEC 60947-5-1
클래스 I 알루미늄 튜브 마운팅 일치되는 IEC 61140
|
IP 등급
|
IP40 수직 포지션 제외한 각포지션 일치되는 IEC 60529
IP42 수직 포지션 일치되는 IEC 60529
|
보호 처리
|
TC
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6.0 cm
|
Package 1 Width
|
4.8 cm
|
Package 1 Length
|
4.8 cm
|
Package 1 Weight
|
60.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
21
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
15.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
1.623 kg