|
|
|
XVMC213T
기본 장치 키트, Harmony XVM, Eux 45mm, 흰색, IP40, 나사 단자
|
|
|
|
|
End of Commercialization 9월 17, 2023
|
|
|
End of Standard Services 5월 23, 2025
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XVM
|
제품 또는 구성요소 타입
|
기본 장치 키트
|
키트 구성
|
브라켓
250 mm 지지물 튜브
기본 장치
커버
|
구성요소 이름
|
XVM
|
경사지시계 베이스 타입
|
부저 없는 베이스
|
전기적/기계적 특성
마운팅 직경
|
45 mm
|
하우징 색상
|
백색
|
결선
|
스크류 터미널, 1 x 0.325...1 x 1.5 mm²
|
마킹
|
CE
|
제품 무게
|
0.298 kg
|
사용환경
표준
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
|
제품 인증
|
CCC
|
저장온도
|
-25…70 °C
|
사용온도
|
-10…50 °C
|
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
|
클래스 I 알루미늄 튜브 마운팅 일치되는 IEC 60947-1
클래스 I 알루미늄 튜브 마운팅 일치되는 IEC 60947-5-1
클래스 I 알루미늄 튜브 마운팅 일치되는 IEC 61140
|
IP 등급
|
IP40 수직 포지션 제외한 각포지션 일치되는 IEC 60529
IP42 수직 포지션 일치되는 IEC 60529
|
보호 처리
|
TC
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5 cm
|
Package 1 Width
|
5.5 cm
|
Package 1 Length
|
32 cm
|
Package 1 Weight
|
292 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4.835 kg