|
|
|
XVMC29B
Harmony XVM, 베이스 마운팅 유닛(덮개 포함), 플라스틱, 흰색, Ux45, 버저, 24V AC/DC
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XVM
|
제품 또는 구성요소 타입
|
커버 있는 기본 장치
|
키트 구성
|
기본 장치
커버
|
구성요소 이름
|
XVM
|
경사지시계 베이스 타입
|
통합된 부저 있는 베이스
|
[Us] 정격 입력 전압
|
24 V
|
전기적/기계적 특성
마운팅 직경
|
45 mm
|
시그널링 타입
|
계속적 또는 순간적 부저
|
전원 회로 타입
|
AC/DC
|
하우징 색상
|
백색
|
결선
|
스크류 터미널, 1 x 0.325...1 x 1.5 mm²
|
마킹
|
CE
|
전류 소모
|
< 15 mA
|
기본 주파수
|
4 kHz에서
|
제품 무게
|
0.065 kg
|
사용환경
노이즈 레벨
|
0…80 dB 에서 1 m
|
표준
|
EN / IEC 60947-5-1
EN / IEC 60947-1
|
제품 인증
|
CCC
|
저장온도
|
-25…70 °C
|
사용온도
|
-10…50 °C
|
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
|
클래스 I 알루미늄 튜브 마운팅 일치되는 IEC 60947-1
클래스 I 알루미늄 튜브 마운팅 일치되는 IEC 60947-5-1
클래스 I 알루미늄 튜브 마운팅 일치되는 IEC 61140
|
IP 등급
|
IP40 수직 포지션 제외한 각포지션 일치되는 IEC 60529
IP42 수직 포지션 일치되는 IEC 60529
|
보호 처리
|
TC
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.200 cm
|
Package 1 Width
|
9.500 cm
|
Package 1 Length
|
9.900 cm
|
Package 1 Weight
|
72.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
21
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
15.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
1.782 kg