|
|
|
XVMC33
모듈형 타워 라이트, 플라스틱, 그린, Ux45용 조광식 장치, 전구 BA 15d, <= 230V AC/DC
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XVM
|
제품 또는 구성요소 타입
|
경사지시계
|
신호등 또는 경사지시계 장치 타입
|
점등된 장치
|
구성요소 이름
|
XVM
|
조명 소스
|
전구 포함되지 않음, 녹색
|
전구 타입
|
백열성 가진 BA 15d 베이스
Super bright LED
깜박임 방전 튜브
|
[Us] 정격 입력 전압
|
<= 230 V AC/DC
|
전기적/기계적 특성
마운팅 직경
|
45 mm
|
어셈블리 스타일
|
고객 어셈블리
|
Maximum power dissipation in W
|
5 W
|
결선
|
스크류 터미널, 1 x 0.325...1 x 1.5 mm²
|
마킹
|
CE
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
250 V 일치되는 IEC 60947-1
|
공칭 전압 제한
|
0.85...1.1 Un 일치되는 IEC 60947-5-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
4 kV 일치되는 IEC 60947-1
|
휘도
|
650 cd/m²
|
모든 너비에 대한 CAD
|
47 mm
|
모든 높이에 대한 CAD
|
65 mm
|
모든 깊이에 대한 CAD
|
47 mm
|
제품 무게
|
0.04 kg
|
사용환경
제품 인증
|
CCC
|
표준
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
|
저장온도
|
-25…70 °C
|
사용온도
|
-10…50 °C
|
IP 등급
|
IP40 수직 포지션 제외한 각포지션 일치되는 IEC 60529
IP42 수직 포지션 일치되는 IEC 60529
|
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
|
클래스 I 알루미늄 튜브 마운팅 일치되는 IEC 60947-1
클래스 I 알루미늄 튜브 마운팅 일치되는 IEC 60947-5-1
클래스 I 알루미늄 튜브 마운팅 일치되는 IEC 61140
클래스 II 베이스 마운팅 일치되는 IEC 60947-1
클래스 II 베이스 마운팅 일치되는 IEC 60947-5-1
클래스 II 베이스 마운팅 일치되는 IEC 61140
|
보호 처리
|
TC
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.100 cm
|
Package 1 Width
|
6.800 cm
|
Package 1 Length
|
10.400 cm
|
Package 1 Weight
|
45.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
25
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
15.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
1.433 kg