|
|
|
XVR08B04
Harmony XVR, 회전 비콘, 084, 적색, 부저 없음, 24V AC/DC
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Harmony XVR
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Prewired rotating mirror beacon
|
음향 신호
|
Without
|
모델명
|
XVR
|
마운팅 직경
|
84 mm
|
IP 등급
|
IP65 일치되는 IEC 60529 액세서리(부속품 등) 있는)
IP23 일치되는 IEC 60529
|
[Us] 정격 입력 전압
|
24 V AC/DC
|
조명 소스
|
고광도 LED, 적색
|
전기적/기계적 특성
자재
|
ABS (아크릴로니트릴 부타디엔-스티엘렌): 몸체 부품
PC: 구체형
|
모든 너비에 대한 CAD
|
84 mm
|
모든 깊이에 대한 CAD
|
84 mm
|
제품 무게
|
0.3 kg
|
마킹
|
CE
|
제품 마운팅
|
By 3 M4 screws
|
전원 전압 제한
|
19…30 V DC
21.6…26.4 V AC
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
0.8 kV
|
전류 소모
|
125 mA
|
깜박임 주파수
|
2.3 Hz
|
클램핑 연결용량
|
0.83 mm²
|
AWG 게이지
|
AWG 18
|
케이블 길이
|
500 mm
|
사용환경
표준
|
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2
|
제품 인증
|
UL
|
보호 처리
|
TC
|
저장온도
|
-35…70 °C
|
사용온도
|
-10…50 °C
|
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
|
클래스 II 일치되는 IEC 61140
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
18.5 cm
|
Package 1 Width
|
9.8 cm
|
Package 1 Length
|
9.8 cm
|
Package 1 Weight
|
395.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
3.25 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|