|
|
|
XVS10BMW
Harmony XVS, 멀티 사운드 사이렌, 흰색 색상, 106dB, 2톤, 12-24V AC/DC
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XVS
|
제품 또는 구성요소 타입
|
사이렌
|
모델명
|
XVS
|
색상
|
백색
|
시그널링 타입
|
2 신호음 사이렌
|
[Us] 정격 입력 전압
|
12 V AC/DC
24 V AC/DC
|
노이즈 레벨
|
106 dB 계속적 또는 순간적 톤) 에서 1 m
|
전기적/기계적 특성
자재
|
PC: 몸체
|
제품 무게
|
0.8 kg
|
마킹
|
CE
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
0.8 kV
|
전류 소모
|
300 mA 에서 24 V
500 mA
|
클램핑 연결용량
|
<= 1 x 1.5 mm²
|
전기적 연결
|
케이블 6.5…8.5 mm
|
너비
|
114 mm
|
높이
|
114 mm
|
깊이
|
153.2 mm
|
사용환경
표준
|
EN / IEC 60947-1
EN / IEC 60947-5-1
|
보호 처리
|
TC
|
저장온도
|
-35…70 °C
|
사용온도
|
-30…50 °C
|
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
|
클래스 II 일치되는 EN / IEC 61140
|
IP 등급
|
IP53
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
19.500 cm
|
Package 1 Width
|
14.000 cm
|
Package 1 Length
|
14.000 cm
|
Package 1 Weight
|
1.032 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
40.000 cm
|
Package 2 Length
|
60.000 cm
|
Package 2 Weight
|
9.698 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
32
|
Package 3 Height
|
75.000 cm
|
Package 3 Width
|
60.000 cm
|
Package 3 Length
|
80.000 cm
|
Package 3 Weight
|
49.792 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|