|
|
|
XVUC21B
상단 덮개가 있는 베이스 유닛(모듈형 타워 표시등), 검은색, Ux60, 24V AC/DC
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Harmony XVU
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Modular tower light
|
신호등 또는 경사지시계 장치 타입
|
기본 장치
|
마운팅 직경
|
60 mm
|
구성요소 이름
|
XVU
|
하우징 색상
|
검은색
|
전기적/기계적 특성
키트 구성
|
기본 장치
커버
|
고정 모드
|
직접 또는 튜브 고정
|
자재
|
PBT (폴리프틸렌 텔레프탈레이트) V-0 일치되는 UL 94
ABS (아크릴로니트릴 부타디엔-스티엘렌) V-0 일치되는 UL 94
PC (polycarbonate) V-0 일치되는 UL 94
|
어셈블리 스타일
|
고객 어셈블리, 최대 5개 장치
|
[Us] 정격 입력 전압
|
24 V AC/DC - 15...10 %
|
전류 소모
|
<= 400 mA
|
길이
|
77 mm
|
제품 무게
|
0.11 kg
|
사용환경
제품 인증
|
CE
UL
CSA
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-25…50 °C
|
내진동
|
2 gn
|
IP 등급
|
IP65
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9.1 cm
|
Package 1 Width
|
26.8 cm
|
Package 1 Length
|
9.0 cm
|
Package 1 Weight
|
284.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
40.0 cm
|
Package 2 Length
|
60.0 cm
|
Package 2 Weight
|
27.3 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
96
|
Package 3 Height
|
60.0 cm
|
Package 3 Width
|
80.0 cm
|
Package 3 Length
|
70.0 cm
|
Package 3 Weight
|
31.04 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|