|
|
|
XVUC23
모듈형 타워 라이트, 녹색, Eux60, 고정, IP65, 24V AC/DC용 조광식 LED 장치
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Harmony XVU
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Modular tower light
|
신호등 또는 경사지시계 장치 타입
|
LED 장치
|
마운팅 직경
|
60 mm
|
구성요소 이름
|
XVU
|
조명 소스
|
LED, 녹색
|
Application
|
Automotive
Packaging machine
Machine tools
|
전기적/기계적 특성
시그널링 타입
|
스테디
|
어셈블리 스타일
|
고객 어셈블리, 최대 5개 장치
Up to 4 units with buzzer
|
자재
|
PC (polycarbonate) V-2 일치되는 UL 94
PC (polycarbonate) V-0 일치되는 UL 94
|
[문의] 정격 공급 전압
|
24 V AC/DC
|
Maximum power dissipation in W
|
2.5 W
|
전류 소모
|
<= 50 mA
|
Signalling type
|
Steady
|
길이
|
50 mm
|
제품 무게
|
0.064 kg
|
사용환경
제품 인증
|
CSA
UL
CE
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
IP 등급
|
IP65
|
사용온도
|
-25…50 °C
|
내진동
|
2 gn
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9 cm
|
Package 1 Width
|
13.3 cm
|
Package 1 Length
|
9.1 cm
|
Package 1 Weight
|
145 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4.04 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
192
|
Package 3 Height
|
60 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
70 cm
|
Package 3 Weight
|
35.84 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
환경 공시
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
계약 보증
|
|