|
|
|
XVUC29
모듈형 타워 라이트, 멀티 컬러, 060, 꾸준한/깜박임/깜박임/회전, IP65, 24V AC/DC용 LED 유닛
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Harmony XVU
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Modular tower light
|
신호등 또는 경사지시계 장치 타입
|
LED 장치
|
마운팅 직경
|
60 mm
|
구성요소 이름
|
XVU
|
조명 소스
|
LED, multi-colour
|
조명 소스 색상
|
녹색
노란색
백색
청색
Amber
적색
|
Application
|
Automotive
Packaging machine
Machine tools
|
전기적/기계적 특성
시그널링 타입
|
스테디
Rotating
깜박임
Blinking
|
어셈블리 스타일
|
Up to 4 units with buzzer
고객 어셈블리, 최대 5개 장치
|
자재
|
PC (polycarbonate) V-2 일치되는 UL 94
PC (polycarbonate) V-0 일치되는 UL 94
|
[문의] 정격 공급 전압
|
24 V AC/DC
|
Maximum power dissipation in W
|
1.5 W
|
전류 소모
|
<= 70 mA
|
깜박임 주파수
|
1 Hz blinking
0.23 Hz 느린 깜박임
7.26 Hz fast 깜박임
2.33 Hz 느린 rotating
3.3 Hz fast rotating
|
Signalling type
|
Steady/blinking/flashing/rotating
|
길이
|
50 mm
|
제품 무게
|
0.064 kg
|
사용환경
제품 인증
|
CE
CSA
UL
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
IP 등급
|
IP65
|
사용온도
|
-25…50 °C
|
내진동
|
2 gn
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9.0 cm
|
Package 1 Width
|
9.1 cm
|
Package 1 Length
|
13.3 cm
|
Package 1 Weight
|
170.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4.33 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
192
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
42 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|