|
|
|
XVUC9S
Ø 60 mm - XVU Buzzer unit - IP54 - 24 V AC/DC, Black
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Harmony XVU
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Modular tower light
|
신호등 또는 경사지시계 장치 타입
|
Buzzer unit
|
마운팅 직경
|
60 mm
|
구성요소 이름
|
XVU
|
하우징 색상
|
검은색
|
전기적/기계적 특성
시그널링 타입
|
계속적 또는 순간적 부저
|
자재
|
PBT (폴리프틸렌 텔레프탈레이트) V-0 일치되는 UL 94
ABS (아크릴로니트릴 부타디엔-스티엘렌) V-0 일치되는 UL 94
PC (polycarbonate) V-0 일치되는 UL 94
|
장치 상에서 로컬리제이션
|
상단
|
어셈블리 스타일
|
고객 어셈블리
|
[문의] 정격 공급 전압
|
24 V AC/DC
|
Maximum power dissipation in W
|
1.7 W
|
음향 레벨
|
85 dB 에서 1 m
|
사운드 주파수
|
2635 Hz
|
전류 소모
|
<= 70 mA
|
길이
|
58 mm
|
제품 무게
|
0.077 kg
|
사용환경
제품 인증
|
UL
CE
CSA
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-25…50 °C
|
IP 등급
|
IP54
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9 cm
|
Package 1 Width
|
13.3 cm
|
Package 1 Length
|
9.1 cm
|
Package 1 Weight
|
172 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4.99 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
192
|
Package 3 Height
|
70 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
39.68 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|