|
|
|
XVUZ400
고정판(400mm 알루미늄 폴), 모듈형 타워 라이트, 검은색, Eux60
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Harmony XVU
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Modular tower light
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입
|
고정 플레이트
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
Mounting and fixing accessory
|
구성요소 이름
|
XVU
|
마운팅 직경
|
60 mm
|
전기적/기계적 특성
Pole heigth
|
400 mm
|
취부 방식
|
Plate with pole
|
제품 호환성
|
상단 AC/DC body
|
자재
|
PBT (폴리프틸렌 텔레프탈레이트) V-0 일치되는 UL 94
ABS (아크릴로니트릴 부타디엔-스티엘렌)
PC (polycarbonate)
알루미늄
|
하우징 색상
|
검은색
|
결선
|
Push-in
|
[문의] 정격 공급 전압
|
24 V AC/DC
110...240 V AC
|
길이
|
417 mm
|
제품 무게
|
0.236 kg
|
사용환경
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-25…50 °C
|
IP 등급
|
IP65
|
제품 인증
|
UL
CSA
CE
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9.0 cm
|
Package 1 Width
|
9.1 cm
|
Package 1 Length
|
56.7 cm
|
Package 1 Weight
|
564.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
40.0 cm
|
Package 2 Length
|
60.0 cm
|
Package 2 Weight
|
7.949 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|