|
|
|
XZCP0941L5
사전 배선된 커넥터 XZ - straight female - M8 - 4 pins - 케이블 PUR 5m
|
|
|
|
|
End of Commercialization 8월 01, 2023
|
|
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Telemecanique Cabling components
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
케이블링 악세서리
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입
|
미리 선 연결된 커넥터
|
시리즈 이름
|
일반적목적
|
전기적/기계적 특성
전기적 연결
|
직선 암 커넥터 M8, 4 핀
|
케이블 커넥터 고정
|
스크류-on
|
칼라 자재
|
금속
|
상태 LED
|
없는
|
케이블 길이
|
5 m
|
케이블 외부 직경
|
5.2 mm
|
케이블 구성
|
4 x 0.34 mm²
|
와이어 절연 재료
|
PUR
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
60 V AC
75 V DC
|
[In] 정격 전류
|
4 A
|
접점 저항
|
5000 µΩ
|
Minimum insulating resistance
|
1 GΩ
|
제품 무게
|
0.18 kg
|
사용환경
IP 등급
|
IP65
IP69K
IP67
|
제품 인증
|
cULus
|
사용온도
|
-40…80 °C 정적
-5…80 °C 유연한
|
저장온도
|
-40…80 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.000 cm
|
Package 1 Width
|
22.000 cm
|
Package 1 Length
|
27.000 cm
|
Package 1 Weight
|
154.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
3.300 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
320
|
Package 3 Height
|
75.000 cm
|
Package 3 Width
|
60.000 cm
|
Package 3 Length
|
80.000 cm
|
Package 3 Weight
|
61.936 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
|
수은 없음
|
예
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
계약 보증
|
|