|
|
|
ZA2BD2
검정색 셀렉터 스위치 - 2 포지션 - 표준 핸들
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XAC
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Selector switch
|
구성요소 이름
|
ZA2
|
제품 호환성
|
XACA
|
전기적/기계적 특성
제품 무게
|
0.018 kg
|
캡/조작자 또는 렌즈 색상
|
검은색
|
마킹
|
표식되지 않은
|
마운팅 위치
|
Base of enclosure
Front of enclosure
|
최소 판매 수량
|
1
|
사용환경
표준
|
CSA C22.2 No 14
EN / IEC 60947-5-1
EN / IEC 60204-32
UL 508
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
내진동
|
15 gn (f= 10…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
100 GN 일치되는 IEC 60068-2-27
|
과전압 카테고리
|
Class II 일치되는 IEC 61140
|
IP 등급
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
보호의 IK 정도
|
IK08 conforming to EN 50102
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.0 cm
|
Package 1 Width
|
4.0 cm
|
Package 1 Length
|
5.0 cm
|
Package 1 Weight
|
21.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
5.0 cm
|
Package 2 Width
|
20.0 cm
|
Package 2 Length
|
20.0 cm
|
Package 2 Weight
|
215.0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Package 3 Height
|
15.0 cm
|
Package 3 Width
|
30.0 cm
|
Package 3 Length
|
40.0 cm
|
Package 3 Weight
|
2.477 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|