이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

ZA2BG4 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
ZA2BG4 picture- daskorea
ZA2BG4
key 셀렉터 스위치 헤드 - 2 pos. - stay put - withdrawal left/right-hand pos.
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 하모니 XAC
제품 또는 구성요소 타입 Selector switch
구성요소 이름 ZA2
제품 호환성 XACA
전기적/기계적 특성
제품 무게 0.042 kg
캡/조작자 또는 렌즈 색상 검은색
마킹 표식되지 않은
마운팅 위치 Base of enclosure
Front of enclosure
최소 판매 수량 1
사용환경
표준 IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 60204-32
사용온도 -25…70 °C
저장온도 -40…70 °C
내진동 15 gn (f= 10…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
내충격성 100 GN 일치되는 IEC 60068-2-27
과전압 카테고리 Class II 일치되는 IEC 61140
IP 등급 IP65 conforming to IEC 60529
보호의 IK 정도 IK08 conforming to IEC 62262
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3.000 cm
Package 1 Width 3.000 cm
Package 1 Length 6.000 cm
Package 1 Weight 49.000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 6.000 cm
Package 2 Width 24.000 cm
Package 2 Length 18.000 cm
Package 2 Weight 500.000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 50
Package 3 Height 15.000 cm
Package 3 Width 30.000 cm
Package 3 Length 40.000 cm
Package 3 Weight 2.788 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장 아니요
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없음 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
무독성 중금속
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 1
계약 보증
보증 18 개월