|
|
|
ZA2BS834
빨간색 Ø30 비상 정지, 헤드 트리거 끄기 및 래칭 회전 해제
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XAC
|
제품 또는 구성요소 타입
|
긴급 전환 off 누름버튼용 헤드
|
최소 판매 수량
|
1
|
전기적/기계적 특성
제품 호환성
|
XACA ..
|
마운팅 위치
|
Front of enclosure
|
과전압 카테고리
|
Class II 일치되는 IEC 61140
|
조작자 프로파일
|
적색 버섯머리 Ø 30 mm
|
제품 무게
|
0.04 kg
|
마킹
|
표식되지 않은
|
사용환경
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
보호의 IK 정도
|
IK08
|
표준
|
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60204-32
IEC 60947-5-5
IEC 62262
|
내진동
|
15 gn (f= 10…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.400 cm
|
Package 1 Width
|
9.300 cm
|
Package 1 Length
|
4.400 cm
|
Package 1 Weight
|
40.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
15.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
1.810 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1280
|
Package 3 Height
|
77.000 cm
|
Package 3 Width
|
80.000 cm
|
Package 3 Length
|
60.000 cm
|
Package 3 Weight
|
66.420 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|