|
|
|
ZA2BV01
파일럿 라이트 WHITE
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Harmony
|
제품 또는 구성요소 타입
|
파일럿 조명용 헤드
|
제품 사양 응용
|
백열성 전구용
|
캡/조작자 또는 렌즈 색상
|
백색
|
전기적/기계적 특성
기계적 내구성
|
1000000 주기
|
제품 무게
|
0.015 kg
|
Compatibility code
|
ZA2B
|
사용환경
표준
|
EN / IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
|
보호 처리
|
TH
|
사용온도
|
-25…55 °C
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
내진동
|
15 gn (f= 10…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
100 GN 일치되는 IEC 60068-2-27
|
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
|
클래스 II 일치되는 IEC 61140
|
과전압 카테고리
|
Class II 일치되는 IEC 61140
|
IP 등급
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
보호의 IK 정도
|
IK08 conforming to EN 50102
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.0 cm
|
Package 1 Width
|
3.5 cm
|
Package 1 Length
|
4.0 cm
|
Package 1 Weight
|
15.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
6.0 cm
|
Package 2 Width
|
17.0 cm
|
Package 2 Length
|
26.0 cm
|
Package 2 Weight
|
152.0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Package 3 Height
|
15.0 cm
|
Package 3 Width
|
30.0 cm
|
Package 3 Length
|
40.0 cm
|
Package 3 Weight
|
1.846 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|