|
|
|
ZA2EE101
점점 블록 Easy Harmony XA2E, 헤드 Eux22용, 1 NO
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Easy Harmony XA2
|
제품 또는 구성요소 타입
|
접점 블록
|
모델명
|
ZA2E
|
전기적/기계적 특성
접점 구동
|
느린-제동
|
접점 블록타입
|
단일
|
접점 사용
|
표준 접점
|
긍정적인 입구
|
없는
|
기계적 내구성
|
1500000 주기
|
결선
|
, <= 2 x 1.5 mm² 일치되는 IEC 60947-1
, <= 1 x 2.5 mm² 일치되는 IEC 60947-1
, >= 1 x 0.5 mm² 일치되는 IEC 60947-1
Faston 터미널 6.3 mm 일치되는 IEC 60947-1
|
조임 토크
|
0.8 N.m
|
접점 자재
|
은 합금 (Ag/Ni)
|
짧은 회로 보호
|
10 A 퓨즈 형태 gL 일치되는 IEC 60269-1
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
10 A 일치되는 IEC 60947-5-1
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
600 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC 60947-1
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
2 A 에서 230 V, AC - 15, A600 일치되는 IEC 60947-5-1
0.2 A 에서 110 V, DC - 13, Q600 일치되는 IEC 60947-5-1
|
전기적 내구성
|
500000 주기, AC - 15, 2 A 에서 230 V, 운전율 <60 주기/m, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1
500000 주기, DC - 13, 0.2 A 에서 110 V, 운전율 <60 주기/m, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1
|
접점 타입 및 구성
|
1 NO
|
사용환경
보호 처리
|
TC
|
IP 등급
|
IP20 일치되는 IEC 60529
|
표준
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
IEC 60529
IEC 60947-5-1
|
제품 인증
|
CE
CCC
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-25…55 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1.1 cm
|
Package 1 Width
|
8.2 cm
|
Package 1 Length
|
10.0 cm
|
Package 1 Weight
|
14 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
200
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3.481 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
4000
|
Package 3 Height
|
60.0 cm
|
Package 3 Width
|
80.0 cm
|
Package 3 Length
|
90.0 cm
|
Package 3 Weight
|
66.400 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|