|
|
|
ZA2VA04
Harmony, 디지털 디스플레이 헤드, 빨간색, 022, 24V DC
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Harmony
|
제품 또는 구성요소 타입
|
디지털 화면표시 헤드
|
마운팅 직경
|
22 mm
|
캡/조작자 또는 렌즈 색상
|
적색
|
[문의] 정격 공급 전압
|
24 V DC
|
전기적/기계적 특성
표시 방식
|
7 세그먼트 LED + 십진법 포인트
|
전원 전압 제한
|
13…30 V
|
제품 무게
|
0.02 kg
|
사용환경
제품 인증
|
UL
CSA
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
저장온도
|
-40…85 °C
|
내진동
|
10 gn (f= 10…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
180 GN 일치되는 IEC 60068-2-27
|
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
|
클래스 II 일치되는 NF C 20-030
|
IP 등급
|
IP65 conforming to IEC 60529
IP65 conforming to NF C 20-010
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.200 cm
|
Package 1 Width
|
4.200 cm
|
Package 1 Length
|
4.200 cm
|
Package 1 Weight
|
20.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
15.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
1.435 kg