|
|
|
ZB2BE102
Harmony XAC, 단일 접점 블록, 1 NC
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XAC
|
제품 또는 구성요소 타입
|
접점 블록
|
구성요소 이름
|
ZB2
|
전기적 회로 타입
|
제어 회로
|
접점 블록응용프로그램
|
단일 속도
|
접점 블록타입
|
단일
|
조작자의 타입
|
스프링 귀환
|
제품 호환성
|
XACA
XB4
XB5
|
접점 타입 및 구성
|
1 NC
|
블록의 마운팅
|
전면 마운팅
|
접점 구동
|
느린-제동
|
전기적/기계적 특성
기계적 내구성
|
1000000 주기
|
접점 코드 지정
|
A600 AC - 15, Ue = 240 V, Ie = 3 A 일치되는 IEC 947-5-1 부록 A
A600 AC - 15, Ue = 600 V, Ie = 1.2 A 일치되는 IEC 947-5-1 부록 A
Q600 DC - 13, Ue = 250 V, Ie = 0.27 A 일치되는 IEC 947-5-1 부록 A
Q600 DC - 13, Ue = 600 V, Ie = 0.1 A 일치되는 IEC 947-5-1 부록 A
|
[Ithe] 기존의 폐쇄형 열 전류
|
10 A
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
600 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC 60947-1
|
Maximum resistance across terminals
|
25 mΩ
|
구동 힘
|
13…15 N
|
짧은 회로 보호
|
10 A 퓨즈 보호 의해 카트리지 퓨즈 형태 GG (GL)
|
W 단위로 정격 구동 전력
|
40 W DC - 13 1000000 주기, 운전율 <3600 주기/h 에서 120 V, 부하율 = 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1
48 W DC - 13 1000000 주기, 운전율 <3600 주기/h 에서 48 V, 부하율 = 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1
65 W DC - 13 1000000 주기, 운전율 <3600 주기/h 에서 24 V, 부하율 = 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1
|
터미널 설명 ISO n°1
|
(11-12) NC
|
제품 무게
|
0.02 kg
|
결선
|
스크류 클램프 터미널, 1 x 2.5 mm² 케이블 엔드 유무에 관계 없음
스크류 클램프 터미널, 2 x 1.5 mm² 케이블 엔드 유무에 관계 없음
|
사용환경
사용온도
|
-25…70 °C
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
내진동
|
15 gn (f= 10…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
|
클래스 II 일치되는 IEC 61140
|
표준
|
EN / IEC 60204-32
EN / IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4 cm
|
Package 1 Width
|
14 cm
|
Package 1 Length
|
10 cm
|
Package 1 Weight
|
15 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4 cm
|
Package 2 Width
|
14 cm
|
Package 2 Length
|
10 cm
|
Package 2 Weight
|
157 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
200
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
15 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
3.449 kg