Schneider-Electric DAS Korea
 
ZB2BY9330 picture- daskorea
ZB2BY9330
범례 - Soux 22 - Ux 60 mm - 비상 정지
Schneider Electric
특성
기본항목
제품 또는 구성요소 타입 Marked legend
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입 범례
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리 Marking accessory
전기적/기계적 특성
마킹 백색 비상 정지 위에,중에 검은색 배경
언어 영어
제품 무게 0.001 kg
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정 전원 회로용 펜던트 제어 스테이션
제어 회로용 펜던트 제어 스테이션
제품 호환성 XACA
XACM
XACB
라벨 제원 Ø 60mm
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0.100 cm
Package 1 Width 6.000 cm
Package 1 Length 6.000 cm
Package 1 Weight 2.600 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 1.100 cm
Package 2 Width 6.000 cm
Package 2 Length 6.000 cm
Package 2 Weight 28.800 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 800
Package 3 Height 15.000 cm
Package 3 Width 15.000 cm
Package 3 Length 40.000 cm
Package 3 Weight 2.441 kg
상품의 지속 가능성
REACh 규정
print REACh 선언
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
계약 보증
보증 18 개월