|
|
|
ZB2BZ102
컨트롤 버튼용 본체 - Ø 22 - 1NC
|
|
|
기본항목
구성요소 이름
|
ZB2
|
몸체 타입
|
Body for control button
|
전기적/기계적 특성
마운팅 직경
|
22 mm
|
접점 타입 및 구성
|
1 NC
|
결선
|
스크류 클램프 터미널
|
베젤 자재
|
크롬도금된 금속
|
터미널 설명 ISO n°1
|
(11-12) NC
|
조명 블록 색상
|
없음
|
조명 블록 전원
|
Without supply
|
조명 소스
|
없는
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.300 cm
|
Package 1 Width
|
4.500 cm
|
Package 1 Length
|
4.500 cm
|
Package 1 Weight
|
41.500 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4.500 cm
|
Package 2 Width
|
9.100 cm
|
Package 2 Length
|
16.500 cm
|
Package 2 Weight
|
415.000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
180
|
Package 3 Height
|
15.000 cm
|
Package 3 Width
|
30.000 cm
|
Package 3 Length
|
40.000 cm
|
Package 3 Weight
|
8.037 kg