Schneider-Electric DAS Korea
 
ZB4BJ397 picture- daskorea
ZB4BJ397
선택 스위치용 헤드, Harmony XB4, 검은색 Ux22 mm 3 위치 가만히 있음
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 하모니 XB4
제품 또는 구성요소 타입 절환 스위치용 헤드
모델명 ZB4
베젤 자재 크롬도금된 금속
마운팅 직경 22 mm
헤드 타입 Standard
최소 판매 수량 1
시그널링 장치 헤드의 형상 원형
조작자의 타입 그대로 둔다(stay put)
조작자 프로파일 검은색 긴 핸들
조작자 추가 정보 패드락 가능
조작자 포지션 정보 3 포지션 +/- 45°
락킹 포지션 왼쪽, 오른쪽 또는 중앙 있는
전기적/기계적 특성
모든 너비에 대한 CAD 29 mm
모든 높이에 대한 CAD 38 mm
모든 깊이에 대한 CAD 50 mm
제품 무게 0.048 kg
높이 압력 와셔에 대한 저항 7000000 Pa 에서 55 °C, 거리: 0.1 m
기계적 내구성 1000000 주기
Electrical composition code C3 6 단일 in 전면 마운팅
C4 6 single and double in 전면 마운팅
C5 5 단일 in 전면 마운팅
C6 5 single and double in 전면 마운팅
C7 4 단일 in 전면 마운팅
C8 4 single and double in 전면 마운팅
C11 3 단일 in 전면 마운팅
장치 프레 젠 테이션 Basic element
사용환경
보호 처리 TH
저장온도 -40…70 °C
사용온도 -40…70 °C
과전압 카테고리 Class I 일치되는 IEC 60536
IP 등급 IP67 일치되는 IEC 60529
IP69
IP69K
보호의 NEMA 정도 NEMA 13
NEMA 4X
보호의 IK 정도 IK06 conforming to IEC 50102
표준 JIS C8201-5-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
제품 인증 CSA
BV
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
UL 리스트됨
GL
내진동 5 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
내충격성 30 GN (반치폭 = 18 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
50 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3.4 cm
Package 1 Width 4.4 cm
Package 1 Length 5.2 cm
Package 1 Weight 53.0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 75
Package 2 Height 15.0 cm
Package 2 Width 15.0 cm
Package 2 Length 40.0 cm
Package 2 Weight 4.2 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
계약 보증
보증 18 months