|
|
|
ZB4BL7341
초록색 플러시빨간색 돌출 더블헤드 푸쉬버튼 Ø22 with marking
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XB4
|
제품 또는 구성요소 타입
|
이중-헤드 있는 누름버튼용 헤드
|
모델명
|
ZB4
|
베젤 자재
|
크롬도금된 금속
|
마운팅 직경
|
22 mm
|
헤드 타입
|
Standard
|
최소 판매 수량
|
1
|
시그널링 장치 헤드의 형상
|
직사각형
|
조작자의 타입
|
스프링 귀환
|
운영자 프로필
|
1 flush - 1 projecting pushbuttons
|
연산자 설명
|
Green ''I'' - red ''O''
|
전기적/기계적 특성
제품 무게
|
0.056 kg
|
높이 압력 와셔에 대한 저항
|
7000000 Pa 에서 55 °C, 거리: 0.1 m
|
표식의 색상
|
녹색, 빨간색 또는 검은색 cap일 경우 흰색으로 표시
흰색 cap일경우 검은색으로 표시
|
조작자 프로파일
|
녹색 플러시, I 백색)
적색 투사, O 백색)
|
기계적 내구성
|
1000000 주기
|
Electrical composition code
|
C3 6 단일 in 전면 마운팅
C4 6 single and double in 전면 마운팅
C14 2 단일 in 전면 마운팅
|
장치 프레 젠 테이션
|
Basic element
|
사용환경
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-40…70 °C
|
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
|
클래스 I 일치되는 IEC 60536
|
IP 등급
|
IP69 일치되는 IEC 60529
IP66 일치되는 IEC 60529
IP69K
|
보호의 NEMA 정도
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
보호의 IK 정도
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
표준
|
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
|
제품 인증
|
GL
CSA
DNV
UL 리스트됨
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
|
내진동
|
5 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
30 GN (반치폭 = 18 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
50 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.5 cm
|
Package 1 Width
|
3.3 cm
|
Package 1 Length
|
5.3 cm
|
Package 1 Weight
|
57.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
200
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
12.007 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|