|
|
|
ZB4BS864
빨간색 Ø60 Emergency stop, 스위치ing off 헤드 Ø22 trigger and latching turn release
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XB4
|
제품 또는 구성요소 타입
|
긴급 전환 off 누름버튼용 헤드
|
모델명
|
ZB4
|
베젤 자재
|
크롬도금된 금속
|
마운팅 직경
|
22 mm
|
최소 판매 수량
|
1
|
시그널링 장치 헤드의 형상
|
원형
|
조작자의 타입
|
트리거 활동 및 기계적 래칭
|
복귀
|
턴 ~ 해제
|
조작자 프로파일
|
적색 버섯머리 Ø 60 mm, 표식되지 않은
|
헤드 타입
|
Standard
|
전기적/기계적 특성
모든 너비에 대한 CAD
|
60 mm
|
모든 높이에 대한 CAD
|
60 mm
|
모든 깊이에 대한 CAD
|
57 mm
|
제품 무게
|
0.093 kg
|
높이 압력 와셔에 대한 저항
|
7000000 Pa 에서 55 °C, 거리: 0.1 m
|
기계적 내구성
|
300000 주기
|
Electrical composition code
|
C7 4 단일 in 전면 마운팅
C8 4 single and double in 전면 마운팅
C11 3 단일 in 전면 마운팅
C15 1 단일 in 전면 마운팅
C10 4 single and double in 전면 마운팅
|
장치 프레 젠 테이션
|
Basic element
|
사용환경
보호 처리
|
TH
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-40…70 °C
|
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
|
클래스 I 일치되는 IEC 61140
|
IP 등급
|
IP66 일치되는 IEC 60529
IP69
IP69K
|
보호의 NEMA 정도
|
NEMA 13
NEMA 4X
NEMA 4
NEMA 12
|
보호의 IK 정도
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
표준
|
UL 508
IEC 60947-5-5
IEC 60204-1
IEC 60364-5-53
ISO 13850
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
기가바이트 14048.5
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
제품 인증
|
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
UL 리스트됨
DNV
GL
CSA
|
내진동
|
5 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
30 GN (반치폭 = 18 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
50 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.000 cm
|
Package 1 Width
|
7.400 cm
|
Package 1 Length
|
9.200 cm
|
Package 1 Weight
|
88.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
4.040 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
320
|
Package 3 Height
|
75.000 cm
|
Package 3 Width
|
60.000 cm
|
Package 3 Length
|
80.000 cm
|
Package 3 Weight
|
42.684 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|