Schneider-Electric DAS Korea
 
ZB4BV5 picture- daskorea
ZB4BV5
Harmony XB4, 본체/고정 칼라 포함, 금속, BA9s 전구 포함, 400V AC
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 하모니 XB4
제품 또는 구성요소 타입 완전 몸체/조명 블록어셈블리
모델명 ZB4
고정 칼라 자재 Zamak
최소 판매 수량 1
결선 스크류 터미널, <= 2 x 1.5 mm² 케이블 엔드 있는
조명 소스 백열성
전구 베이스 BA의 9S
조명 블록 전원 인테그랄 변압기를 통해 1.2 VA 6 V
[Us] 정격 입력 전압 400 V AC 에서 50/60 Hz
전기적/기계적 특성
모든 너비에 대한 CAD 30 mm
모든 높이에 대한 CAD 47 mm
모든 깊이에 대한 CAD 60 mm
터미널 설명 ISO n°1 (X1-X2)PL
제품 무게 0.131 kg
조임 토크 0.8…1.2 N.m 일치되는 IEC 60947-1
스크류 헤드의 형상 크로스 호환되는 Philips 1번 나사드라이버
[Ui] 정격 절연 전압 600 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV 일치되는 IEC 60947-1
시그널링 타입 스테디
블록의 마운팅 전면 마운팅
Electrical composition code P4
장치 프레 젠 테이션 Basic sub-assemblies
사용환경
보호 처리 TH
저장온도 -40…70 °C
사용온도 -40…55 °C
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스 클래스 I 일치되는 IEC 60536
IP 등급 IP20
표준 IEC 60947-1
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
UL 508
JIS C8201-1
제품 인증 BV
GL
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
UL 리스트됨
내진동 5 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
내충격성 30 GN (반치폭 = 18 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8.8 cm
Package 1 Width 3.4 cm
Package 1 Length 5.4 cm
Package 1 Weight 131.0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 6.821 kg
상품의 지속 가능성
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 개월