|
|
|
ZB4BV8
Harmony XB4, 본체/고정 칼라, 금속, BA9s 전구 포함, 440...480V AC
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XB4
|
제품 또는 구성요소 타입
|
완전 몸체/조명 블록어셈블리
|
모델명
|
ZB4
|
고정 칼라 자재
|
Zamak
|
최소 판매 수량
|
1
|
결선
|
스크류 터미널, <= 2 x 1.5 mm² 케이블 엔드 있는
스크류 터미널, >= 1 x 0.22 mm² 케이블 엔드 없는
|
조명 소스
|
백열성
|
전구 베이스
|
BA의 9S
|
조명 블록 전원
|
인테그랄 변압기를 통해 1.2 VA 6 V
|
[Us] 정격 입력 전압
|
440...480 V AC 에서 50/60 Hz
|
전기적/기계적 특성
모든 너비에 대한 CAD
|
30 mm
|
모든 높이에 대한 CAD
|
47 mm
|
모든 깊이에 대한 CAD
|
60 mm
|
터미널 설명 ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
제품 무게
|
0.128 kg
|
조임 토크
|
0.8…1.2 N.m 일치되는 IEC 60947-1
|
스크류 헤드의 형상
|
크로스 호환되는 Philips 1번 나사드라이버
크로스 호환되는 pozi드라이브 No 1 나사드라이버
슬롯 형태의 호환되는 평 Ø 4 mm 나사드라이버
슬롯 형태의 호환되는 평Ø 5.5 mm 나사드라이버
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
600 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC 60947-1
|
시그널링 타입
|
스테디
|
블록의 마운팅
|
전면 마운팅
|
Electrical composition code
|
P4
M9
|
장치 프레 젠 테이션
|
Basic sub-assemblies
|
사용환경
보호 처리
|
TH
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-40…55 °C
|
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
|
클래스 I 일치되는 IEC 60536
|
IP 등급
|
IP20
|
표준
|
UL 508
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
|
제품 인증
|
UL 리스트됨
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
BV
CSA
DNV
|
내진동
|
5 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
30 GN (반치폭 = 18 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
50 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8.800 cm
|
Package 1 Width
|
3.400 cm
|
Package 1 Length
|
5.400 cm
|
Package 1 Weight
|
126.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
6.653 kg