Schneider-Electric DAS Korea
 
ZB5AA432 picture- daskorea
ZB5AA432
빨간색 flush 푸쉬버튼 헤드 Ø22 스프링 리턴 "O"
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 하모니 XB5
제품 또는 구성요소 타입 점등되지 않은 누름버튼용 헤드
모델명 ZB5
베젤 자재 Dark grey plastic
마운팅 직경 22 mm
헤드 타입 Standard
최소 판매 수량 1
시그널링 장치 헤드의 형상 원형
조작자의 타입 스프링 귀환
조작자 프로파일 적색 플러시, O 백색)
전기적/기계적 특성
모든 너비에 대한 CAD 29 mm
모든 높이에 대한 CAD 29 mm
모든 깊이에 대한 CAD 28 mm
제품 무게 0.018 kg
기계적 내구성 10000000 주기
역 이름 XALD 1...5 cut-outs
XALK 2...5 cut-outs
Electrical composition code C1 9 단일 in 전면 마운팅
C2 9 single and double in 전면 마운팅
C11 3 단일 in 전면 마운팅
C15 1 단일 in 전면 마운팅
SF1 3 단일 in 전면 마운팅
SR1 3 단일 in rear mounting
장치 프레 젠 테이션 Basic element
사용환경
보호 처리 TH
저장온도 -40…70 °C
사용온도 -40…70 °C
과전압 카테고리 Class II 일치되는 IEC 60536
IP 등급 IP66 일치되는 IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
보호의 NEMA 정도 NEMA 13
NEMA 4X
높이 압력 와셔에 대한 저항 7000000 Pa 에서 55 °C, 거리: 0.1 m
보호의 IK 정도 IK03 conforming to IEC 50102
표준 JIS C8201-5-1
UL 508
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
제품 인증 DNV
CSA
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
UL 리스트됨
내충격성 30 GN (반치폭 = 18 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
50 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
내진동 5 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4.5 cm
Package 1 Width 3.4 cm
Package 1 Length 5.4 cm
Package 1 Weight 17.0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 300
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 5.644 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
계약 보증
보증 18 개월