Schneider-Electric DAS Korea
 
ZB5AC3 picture- daskorea
ZB5AC3
초록색 Ø40 버섯모양 푸쉬버튼 헤드 Ø22 스프링 리턴
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 하모니 XB5
제품 또는 구성요소 타입 점등되지 않은 누름버튼용 헤드
모델명 ZB5
베젤 자재 Dark grey plastic
헤드 타입 Standard
마운팅 직경 22 mm
최소 판매 수량 1
시그널링 장치 헤드의 형상 원형
조작자의 타입 스프링 귀환
조작자 프로파일 녹색 버섯머리 Ø 40 mm, 표식되지 않은
장치 프레 젠 테이션 Basic element
전기적/기계적 특성
모든 너비에 대한 CAD 40 mm
모든 높이에 대한 CAD 40 mm
모든 깊이에 대한 CAD 52 mm
제품 무게 0.046 kg
기계적 내구성 5000000 주기
역 이름 XALD 컷아웃 1개
XALK 컷아웃 1개
Electrical composition code C1 9 단일 in 전면 마운팅
C2 9 single and double in 전면 마운팅
C11 3 단일 in 전면 마운팅
C15 1 단일 in 전면 마운팅
SF1 3 단일 in 전면 마운팅
SR1 3 단일 in rear mounting
Compatibility code ZB5
사용환경
보호 처리 TH
저장온도 -40…70 °C
사용온도 -40…70 °C
과전압 카테고리 Class II 일치되는 IEC 60536
IP 등급 IP66 일치되는 IEC 60529
IP69
IP69K
보호의 NEMA 정도 NEMA 13
NEMA 4X
높이 압력 와셔에 대한 저항 7000000 Pa 에서 55 °C, 거리: 0.1 m
보호의 IK 정도 IK03 conforming to IEC 50102
표준 JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
UL 508
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
제품 인증 UL 리스트됨
BV
CSA
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
내진동 5 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
내충격성 30 GN (반치폭 = 18 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
50 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4.500 cm
Package 1 Width 5.000 cm
Package 1 Length 9.000 cm
Package 1 Weight 48.000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 42
Package 2 Height 15.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 2.250 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
계약 보증
보증 18 개월