|
|
|
ZB5AS944
빨간색 Ø40 Emergency stop, 스위치ing off 헤드 Ø22 trigger and latching key release
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XB5
|
제품 또는 구성요소 타입
|
긴급 멈춤 누름버튼용 헤드
|
제품 도착점
|
Emergency stop push-button
|
모델명
|
ZB5
|
베젤 자재
|
Dark grey plastic
|
헤드 타입
|
Standard
|
마운팅 직경
|
22 mm
|
최소 판매 수량
|
1
|
시그널링 장치 헤드의 형상
|
원형
|
조작자의 타입
|
트리거 활동 및 기계적 래칭
|
복귀
|
키 해제
|
조작자 프로파일
|
적색 버섯머리 Ø 40 mm, 표식되지 않은
|
키락의 타입
|
Key 455
|
키 인출 포지션
|
중앙
|
장치 프레 젠 테이션
|
Basic element
|
전기적/기계적 특성
모든 너비에 대한 CAD
|
40 mm
|
모든 높이에 대한 CAD
|
40 mm
|
모든 깊이에 대한 CAD
|
79 mm
|
제품 무게
|
0.071 kg
|
기계적 내구성
|
300000 주기
|
역 이름
|
XALD 컷아웃 1개
XALK 컷아웃 1개
|
Electrical composition code
|
C7 4 단일 in 전면 마운팅
C8 4 single and double in 전면 마운팅
C11 3 단일 in 전면 마운팅
C15 1 단일 in 전면 마운팅
SF1 3 단일 in 전면 마운팅
SR1 3 단일 in rear mounting
C10 4 single and double in 전면 마운팅
|
Compatibility code
|
ZB5
|
사용환경
보호 처리
|
TH
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-40…70 °C
|
과전압 카테고리
|
Class II 일치되는 IEC 60536
|
IP 등급
|
IP66 일치되는 IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
보호의 NEMA 정도
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
높이 압력 와셔에 대한 저항
|
7000000 Pa 에서 55 °C, 거리: 0.1 m
|
보호의 IK 정도
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
표준
|
IEC 60364-5-53
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
기가바이트 14048.5
IEC 60947-5-5
IEC 60204-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
ISO 13850
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
|
제품 인증
|
BV
CSA
GL
UL 리스트됨
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
|
내진동
|
5 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
30 GN (반치폭 = 18 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
50 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8.8 cm
|
Package 1 Width
|
5.3 cm
|
Package 1 Length
|
4.3 cm
|
Package 1 Weight
|
68.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
7.372 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
계약 보증
|
|