이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

ZB5AV03 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
ZB5AV03 picture- daskorea
ZB5AV03
초록색 파일럿 라이트 헤드 Ø22 plain lens for BA9s bulb
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 하모니 XB5
제품 또는 구성요소 타입 파일럿 조명용 헤드
제품 호환성 BA의 9S
모델명 ZB5
베젤 자재 Dark grey plastic
마운팅 직경 22 mm
헤드 타입 Standard
최소 판매 수량 1
시그널링 장치 헤드의 형상 원형
캡/조작자 또는 렌즈 색상 녹색
조작자 추가 정보 평면 렌즈 있는
전기적/기계적 특성
모든 너비에 대한 CAD 29 mm
모든 높이에 대한 CAD 29 mm
모든 깊이에 대한 CAD 31 mm
제품 무게 0.018 kg
역 이름 XALD 1...5 cut-outs
XALK 2...5 cut-outs
Electrical composition code P3 in 전면 마운팅 가진 BA의 9S
P4 in 전면 마운팅 가진 BA 9s and transformer
PF2 in 전면 마운팅 가진 BA의 9S
장치 프레 젠 테이션 Basic element
사용환경
보호 처리 TH
저장온도 -40…70 °C
사용온도 -40…70 °C
과전압 카테고리 Class II 일치되는 IEC 60536
IP 등급 IP66 일치되는 IEC 60529
IP67 일치되는 IEC 60529
IP69 일치되는 IEC 60529
IP69K 일치되는 ISO 20653
보호의 NEMA 정도 NEMA 13
NEMA 4X
높이 압력 와셔에 대한 저항 7000000 Pa 에서 55 °C, 거리: 0.1 m
보호의 IK 정도 IK05 conforming to IEC 50102
표준 IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-5
UL 508
JIS C8201-1
내진동 5 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
내충격성 30 GN (반치폭 = 18 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
50 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4.500 cm
Package 1 Width 3.400 cm
Package 1 Length 5.400 cm
Package 1 Weight 15.000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 300
Package 2 Height 30.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 5.194 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 2400
Package 3 Height 75.000 cm
Package 3 Width 60.000 cm
Package 3 Length 80.000 cm
Package 3 Weight 50.604 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장
재활용 마분지가 포함된 포장
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없음 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
무독성 중금속
무수은
지속 가능한 패키징
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 1
계약 보증
보증 18 개월