Schneider-Electric DAS Korea
 
ZB5AV4 picture- daskorea
ZB5AV4
본체/고정 칼라, 플라스틱, BA9s 전구 포함, 230...240V AC
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 하모니 XB5
제품 또는 구성요소 타입 완전 몸체/조명 블록어셈블리
모델명 ZB5
고정 칼라 자재 플라스틱
최소 판매 수량 1
결선 스크류 터미널, <= 2 x 1.5 mm² 케이블 엔드 있는 일치되는 IEC 60947-1
스크류 터미널, >= 1 x 0.22 mm² 케이블 엔드 없는 일치되는 IEC 60947-1
조명 소스 백열성
전구 베이스 BA의 9S
조명 블록 전원 인테그랄 변압기를 통해 1.2 VA 6 V
전기적/기계적 특성
모든 너비에 대한 CAD 30 mm
모든 높이에 대한 CAD 42 mm
모든 깊이에 대한 CAD 55 mm
터미널 설명 ISO n°1 (X1-X2)PL
제품 무게 0.099 kg
조임 토크 0.8…1.2 N.m 일치되는 IEC 60947-1
스크류 헤드의 형상 크로스 호환되는 Philips 1번 나사드라이버
크로스 호환되는 pozi드라이브 No 1 나사드라이버
슬롯 형태의 호환되는 평 Ø 4 mm 나사드라이버
슬롯 형태의 호환되는 평Ø 5.5 mm 나사드라이버
[Ui] 정격 절연 전압 600 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV 일치되는 IEC 60947-1
시그널링 타입 스테디
[Us] 정격 입력 전압 230 ... 240 V AC 에서 50/60 Hz
블록의 마운팅 전면 마운팅
Electrical composition code P4
M9
장치 프레 젠 테이션 Basic sub-assemblies
사용환경
보호 처리 TH
저장온도 -40…70 °C
사용온도 -40…55 °C
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스 클래스 II 일치되는 IEC 60536
표준 UL 508
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
제품 인증 UL 리스트됨
BV
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
DNV
내진동 5 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
내충격성 30 GN (반치폭 = 18 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
50 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3.5 cm
Package 1 Width 5.7 cm
Package 1 Length 9.3 cm
Package 1 Weight 97.0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 8.8 cm
Package 2 Width 3.4 cm
Package 2 Length 26.5 cm
Package 2 Weight 486.0 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 50
Package 3 Height 15.0 cm
Package 3 Width 30.0 cm
Package 3 Length 40.0 cm
Package 3 Weight 5.183 kg
상품의 지속 가능성
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 개월