Schneider-Electric DAS Korea
 
ZB5AVB1 picture- daskorea
ZB5AVB1
Harmony XB5, 본체/고정용 칼라 조명 블록, 플라스틱, 흰색, 일체형 LED, 24V AC/DC
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 하모니 XB5
제품 또는 구성요소 타입 완전 몸체/조명 블록어셈블리
모델명 ZB5
고정 칼라 자재 플라스틱
최소 판매 수량 1
결선 스크류 터미널, <= 2 x 1.5 mm² 케이블 엔드 있는 일치되는 IEC 60947-1
스크류 터미널, >= 1 x 0.22 mm² 케이블 엔드 없는 일치되는 IEC 60947-1
조명 소스 Universal LED
전구 베이스 인테그랄 LED
조명 소스 색상 백색
전기적/기계적 특성
모든 너비에 대한 CAD 30 mm
모든 높이에 대한 CAD 42 mm
모든 깊이에 대한 CAD 32 mm
터미널 설명 ISO n°1 (X1-X2)PL
제품 무게 0.022 kg
조임 토크 0.8…1.2 N.m 일치되는 IEC 60947-1
스크류 헤드의 형상 크로스 호환되는 Philips 1번 나사드라이버
크로스 호환되는 pozi드라이브 No 1 나사드라이버
슬롯 형태의 호환되는 평 Ø 4 mm 나사드라이버
슬롯 형태의 호환되는 평Ø 5.5 mm 나사드라이버
[Ui] 정격 절연 전압 600 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 6 kV 일치되는 IEC 60947-1
시그널링 타입 스테디
[Us] 정격 입력 전압 24 V AC/DC 에서 50/60 Hz
전원 전압 제한 19.2…30 V DC
21.6…26.4 V AC
전류 소모 18 mA
서비스 수명 100000 H 정격 전압 및 25 °C에서
내서지 1 kV 일치되는 IEC 61000-4-5
장치 프레 젠 테이션 Basic sub-assemblies
사용환경
보호 처리 TH
저장온도 -40…70 °C
사용온도 -40…70 °C
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스 클래스 II 일치되는 IEC 60536
표준 JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
제품 인증 LROS (Lloyds register of shipping)
GL
BV
CSA
DNV
UL 리스트됨
내진동 5 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
내충격성 30 GN (반치폭 = 18 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
50 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
빠른 순간과도전압에 대한 저항 2 kV 일치되는 IEC 61000-4-4
전자기성 장에 대한 저항 10 V/m 일치되는 IEC 61000-4-3
정전기 방전에 대한 저항 6 kV 접점에서 (금속 부품에서) 일치되는 IEC 61000-2-6
8 kV 자유 대기에서 (절연 부품에서) 일치되는 IEC 61000-2-6
전자기성 방출 클래스 B 일치되는 IEC 55011
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5.600 cm
Package 1 Width 3.400 cm
Package 1 Length 5.400 cm
Package 1 Weight 20.000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 5.600 cm
Package 2 Width 3.400 cm
Package 2 Length 26.500 cm
Package 2 Weight 100.000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 200
Package 3 Height 30.000 cm
Package 3 Width 30.000 cm
Package 3 Length 40.000 cm
Package 3 Weight 4.489 kg
상품의 지속 가능성
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 개월