|
|
|
ZB5AW045
본체/접점 어셈블리 및 라이트 블록, Harmony XB5, XB4, 본체/고정 칼라, BA9s 백열등 포함. 전구 220...240 V 1NO+1NC
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XB5
|
제품 또는 구성요소 타입
|
완전 몸체/접점 어셈블리 및 조명 블록
|
모델명
|
ZB5
|
고정 칼라 자재
|
플라스틱
|
최소 판매 수량
|
1
|
헤드 타입
|
Standard
|
접점 타입 및 구성
|
1 NO + 1 NC
|
접점 구동
|
느린-제동
|
결선
|
스크류 터미널, <= 2 x 1.5 mm² 케이블 엔드 있는 일치되는 IEC 60947-1
스크류 터미널, >= 1 x 0.22 mm² 케이블 엔드 없는 일치되는 IEC 60947-1
|
조명 소스
|
백열성
|
전구 베이스
|
BA의 9S
|
조명 블록 전원
|
인테그랄 변압기를 통해 1.2 VA 6 V
|
전기적/기계적 특성
모든 너비에 대한 CAD
|
30 mm
|
모든 높이에 대한 CAD
|
42 mm
|
모든 깊이에 대한 CAD
|
79 mm
|
터미널 설명 ISO n°1
|
(11-12) NC
(13-14)NO
|
제품 무게
|
0.119 kg
|
접점 사용
|
표준
|
긍정적인 입구
|
있는 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 K
|
구동 트래블
|
1.5 mm NC 변하는 전기적 상태)
2.6 mm 변하는 전기적 상태 없음)
4.3 mm 총 트래블)
|
구동 힘
|
2 N NC 변하는 전기적 상태
2.3 N 변하는 전기적 상태 없음
|
구동 토크
|
0.05 N.m 변하는 전기적 상태 없음
|
기계적 내구성
|
5000000 주기
|
조임 토크
|
0.8…1.2 N.m 일치되는 IEC 60947-1
|
스크류 헤드의 형상
|
크로스 호환되는 Philips 1번 나사드라이버
크로스 호환되는 pozi드라이브 No 1 나사드라이버
슬롯 형태의 호환되는 평 Ø 4 mm 나사드라이버
슬롯 형태의 호환되는 평Ø 5.5 mm 나사드라이버
|
접점 자재
|
은 합금 (Ag/Ni)
|
짧은 회로 보호
|
10 A 카트리지 퓨즈 형태 GG 일치되는 IEC 60947-5-1
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
10 A 일치되는 IEC 60947-5-1
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
600 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
6 kV 일치되는 IEC 60947-1
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
3 A 에서 240 V, AC - 15, A600 일치되는 IEC 60947-5-1
6 A 에서 120 V, AC - 15, A600 일치되는 IEC 60947-5-1
0.1 A 에서 600 V, DC - 13, Q600 일치되는 IEC 60947-5-1
0.27 A 에서 250 V, DC - 13, Q600 일치되는 IEC 60947-5-1
0.55 A 에서 125 V, DC - 13, Q600 일치되는 IEC 60947-5-1
1.2 A 에서 600 V, AC - 15, A600 일치되는 IEC 60947-5-1
|
전기적 내구성
|
1000000 주기, AC - 15, 2 A 에서 230 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
1000000 주기, AC - 15, 3 A 에서 120 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
1000000 주기, AC - 15, 4 A 에서 24 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
1000000 주기, DC - 13, 0.2 A 에서 110 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
1000000 주기, DC - 13, 0.5 A 에서 24 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 C
|
전기적 안정성 IEC 60947-5-4
|
Λ <10exp (-6) 에서 5 V 그리고 1 mA 깨끗한 환경에서 일치되는 IEC 60947-5-4
Λ <10exp (-8) 에서 17 V 그리고 5 mA 깨끗한 환경에서 일치되는 IEC 60947-5-4
|
시그널링 타입
|
스테디
|
[Us] 정격 입력 전압
|
220 ... 240 V AC 에서 50/60 Hz
|
장치 프레 젠 테이션
|
Basic sub-assemblies
|
사용환경
보호 처리
|
TH
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-40…70 °C
|
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
|
클래스 II 일치되는 IEC 60536
|
표준
|
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
제품 인증
|
GL
UL 리스트됨
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
CSA
BV
|
내진동
|
5 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
30 GN (반치폭 = 18 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
50 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8.2 cm
|
Package 1 Width
|
5.2 cm
|
Package 1 Length
|
3.2 cm
|
Package 1 Weight
|
118.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
8.7 cm
|
Package 2 Width
|
26.6 cm
|
Package 2 Length
|
3.5 cm
|
Package 2 Weight
|
590.0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
50
|
Package 3 Height
|
15.0 cm
|
Package 3 Width
|
30.0 cm
|
Package 3 Length
|
40.0 cm
|
Package 3 Weight
|
6.182 kg
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
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|