|
|
|
ZB5AW7A3741
초록색 플러시빨간색 플러시 조명 더블헤드 푸쉬버튼 Ø22 with marking
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XB5
|
제품 또는 구성요소 타입
|
점등된 이중-헤드 있는 누름버튼용 헤드
|
제품 호환성
|
인테그랄 LED
|
모델명
|
ZB5
|
베젤 자재
|
Dark grey plastic
|
헤드 타입
|
Standard
|
마운팅 직경
|
22 mm
|
최소 판매 수량
|
1
|
시그널링 장치 헤드의 형상
|
직사각형
|
조작자의 타입
|
스프링 귀환
|
운영자 프로필
|
2 flush pushbuttons - 1 central pilot light
|
연산자 설명
|
Green ''I'' - red ''O''
|
전기적/기계적 특성
모든 너비에 대한 CAD
|
30 mm
|
모든 높이에 대한 CAD
|
50 mm
|
모든 깊이에 대한 CAD
|
30 mm
|
제품 무게
|
0.023 kg
|
조작자 프로파일
|
녹색 플러시, I 백색)
적색 플러시, O 백색)
|
기계적 내구성
|
1000000 주기
|
역 이름
|
XALD 컷아웃 1개
|
장치 프레 젠 테이션
|
Basic sub-assemblies
|
사용환경
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
|
클래스 II 일치되는 IEC 60536
|
IP 등급
|
IP66
IP67
IP69
IP69K
|
보호의 NEMA 정도
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
높이 압력 와셔에 대한 저항
|
7000000 Pa 에서 55 °C, 거리: 0.1 m
|
보호의 IK 정도
|
IK05 conforming to IEC 50102
|
표준
|
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
UL 508
JIS C8201-1
|
제품 인증
|
CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
UL 리스트됨
|
내진동
|
5 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
30 GN (반치폭 = 18 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
50 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.500 cm
|
Package 1 Width
|
3.300 cm
|
Package 1 Length
|
5.300 cm
|
Package 1 Weight
|
25.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
200
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
5.506 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
REACh free of SVHC
|
Yes
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
EU RoHS 선언
|
Toxic heavy metal free
|
Yes
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
계약 보증
|
|