|
|
|
ZB5CV043
square 빨간색 파일럿 라이트 헤드 Ø22 plain lens 내장형 LED용
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XB5
|
제품 또는 구성요소 타입
|
파일럿 조명용 헤드
|
제품 호환성
|
Universal LED
|
모델명
|
ZB5
|
베젤 자재
|
Dark grey plastic
|
마운팅 직경
|
22 mm
|
헤드 타입
|
Standard
|
최소 판매 수량
|
1
|
시그널링 장치 헤드의 형상
|
정사각형
|
캡/조작자 또는 렌즈 색상
|
적색
|
조작자 추가 정보
|
평면 렌즈 있는
|
전기적/기계적 특성
모든 너비에 대한 CAD
|
30 mm
|
모든 높이에 대한 CAD
|
30 mm
|
모든 깊이에 대한 CAD
|
29 mm
|
제품 무게
|
0.02 kg
|
역 이름
|
XALD 1...5 cut-outs
XALK 2...5 cut-outs
|
Electrical composition code
|
P1 in 전면 마운팅 가진 인테그랄 LED
P2 in 전면 마운팅 가진 integral LED and transformer
PF1 in 전면 마운팅 가진 인테그랄 LED
PR1 in rear mounting 가진 인테그랄 LED
|
장치 프레 젠 테이션
|
Basic element
|
사용환경
보호 처리
|
TH
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
과전압 카테고리
|
Class II 일치되는 IEC 60536
|
IP 등급
|
IP66 일치되는 IEC 60529
|
보호의 NEMA 정도
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
높이 압력 와셔에 대한 저항
|
7000000 Pa 에서 55 °C, 거리: 0.1 m
|
보호의 IK 정도
|
IK05 conforming to IEC 50102
|
표준
|
CSA C22.2 No 14
EN / IEC 60947-5-5
EN / IEC 60947-5-4
EN / IEC 60947-1
EN / IEC 60947-5-1
UL 508
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
내진동
|
5 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
30 GN (반치폭 = 18 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
50 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.4 cm
|
Package 1 Width
|
3.4 cm
|
Package 1 Length
|
4.4 cm
|
Package 1 Weight
|
16.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
200
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3.687 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|