|
|
|
ZB5SZ3
Harmony XB5, 블랭킹 플러그, 플라스틱, 검정색, Ø22 hole 용
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XB5
하모니 XB4
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입
|
블랭킹 플러그
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
설치 액세서리(부속품 등)
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Blanking plug
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정
|
원통형 헤드용 Ø 22 mm컷아웃
|
캡/조작자 또는 렌즈 색상
|
Dark grey
|
전기적/기계적 특성
자재
|
플라스틱
|
베젤 자재
|
Dark grey plastic
|
헤드 타입
|
Standard
|
Colour
|
어두운 회색
|
장치 구성
|
Nut
Blanking plug
|
최소 판매 수량
|
10
|
제품 무게
|
0.009 kg
|
시그널링 장치 헤드의 형상
|
원형
|
조작자 프로파일
|
플러시
|
역 이름
|
XALD 2...5 cut-outs
XALK 2...5 cut-outs
|
사용환경
보호의 NEMA 정도
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IP 등급
|
IP66 일치되는 IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
보호의 IK 정도
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
표준
|
JIS C8201-5-1
EN / IEC 60947-1
EN / IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN / IEC 60947-5-4
UL 508
JIS C8201-1
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.3 cm
|
Package 1 Width
|
2.8 cm
|
Package 1 Length
|
2.8 cm
|
Package 1 Weight
|
8 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
7 cm
|
Package 2 Width
|
7 cm
|
Package 2 Length
|
8.8 cm
|
Package 2 Weight
|
97 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
400
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
4.368 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|