|
|
|
ZB6DV1
직사각형 white 파일럿 라이트 헤드 Ø16 내장형 LED용
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XB6
|
제품 또는 구성요소 타입
|
파일럿 조명용 헤드
|
제품 호환성
|
인테그랄 LED
|
모델명
|
ZB6
|
베젤 자재
|
플라스틱
|
마운팅 직경
|
16 mm
|
최소 판매 수량
|
1
|
시그널링 장치 헤드의 형상
|
직사각형
|
캡/조작자 또는 렌즈 색상
|
백색
|
전기적/기계적 특성
모든 너비에 대한 CAD
|
24 mm
|
모든 높이에 대한 CAD
|
18 mm
|
모든 깊이에 대한 CAD
|
33 mm
|
제품 무게
|
0.015 kg
|
사용환경
보호 처리
|
TC
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
|
클래스 II 일치되는 IEC 61140
|
IP 등급
|
IP65 일치되는 IEC 60529
|
보호의 NEMA 정도
|
NEMA 13 일치되는 UL 50
NEMA 4 일치되는 UL 50
NEMA 4X 일치되는 UL 50
NEMA 13 일치되는 CSA C22.2 No 94
NEMA 4 일치되는 CSA C22.2 No 94
NEMA 4X 일치되는 CSA C22.2 No 94
|
표준
|
IEC 60947-5-5
JIS C 852
UL 508
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
JIS C 4520
IEC 60947-5-1
|
제품 인증
|
GOST
CCC
UL
CSA
|
내진동
|
+/- 3 mm (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
30 GN (반치폭 = 18 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
50 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.0 cm
|
Package 1 Width
|
10.0 cm
|
Package 1 Length
|
16.0 cm
|
Package 1 Weight
|
9.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
80
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
15.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
896.0 g
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|