|
|
|
ZB6E2B
접촉 차단, Harmony XB6, single contact, for 헤드 16mm, silver alloy, faston connector, 1NC
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XB6
|
제품 또는 구성요소 타입
|
접점 블록
|
모델명
|
ZB6
|
최소 판매 수량
|
10
|
접점 타입 및 구성
|
1 NC
|
접점 구동
|
느린-제동
|
접점 블록타입
|
단일
|
결선
|
패스톤 커넥터
|
접점 자재
|
은 합금 (Ag/Ni)
|
전기적/기계적 특성
터미널 설명 ISO n°1
|
(1-2)NC
|
제품 무게
|
0.004 kg
|
긍정적인 입구
|
있는 일치되는 EN/IEC 60947-5-1 appendix K
|
구동 트래블
|
1 mm NC 변하는 전기적 상태)
3.5 mm 총 트래블)
|
구동 힘
|
2.5 N NC 변하는 전기적 상태
|
기계적 내구성
|
5000000 주기
|
짧은 회로 보호
|
6 A 카트리지 퓨즈 형태 GG
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
250 V (오손도 3) 일치되는 EN / IEC 60947-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
4 kV 일치되는 EN / IEC 60947-1
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
3 A 에서 120 V, AC - 15, B300
1.5 A 에서 240 V, AC - 15, B300
0.1 A 에서 250 V, DC - 13, R300
0.22 A 에서 125 V, DC - 13, R300
|
전기적 내구성
|
1000000 주기, AC - 15 에서 230 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 주기, DC - 13 에서 230 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
|
전기적 안정성 IEC 60947-5-4
|
Λ = 10exp (-8) 에서 5 V 그리고 1 mA 90 %의 신뢰성 수준 있는 일치되는 EN / IEC 60947-5-4
|
사용환경
보호 처리
|
TC
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
IP 등급
|
IP20 일치되는 IEC 60529
|
표준
|
UL 508
JIS C 4520
EN / IEC 60947-5-1
JIS C 852
EN / IEC 60947-1
EN / IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
|
제품 인증
|
GOST
CSA
UL
CCC
|
내진동
|
+/- 3 mm (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
30 GN (반치폭 = 18 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
50 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.2 cm
|
Package 1 Width
|
6.5 cm
|
Package 1 Length
|
3.2 cm
|
Package 1 Weight
|
2.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
2.2 cm
|
Package 2 Width
|
6.5 cm
|
Package 2 Length
|
3.2 cm
|
Package 2 Weight
|
29.0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
400
|
Package 3 Height
|
15.0 cm
|
Package 3 Width
|
15.0 cm
|
Package 3 Length
|
40.0 cm
|
Package 3 Weight
|
1.354 kg