|
|
|
ZB6EB1B
파일럿 조명, Harmony XB6, 신체와 고정 칼라(integral LED 12...24 V 포함) 흰색 조명 블록
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XB6
|
제품 또는 구성요소 타입
|
파일럿 조명용 완전한 몸체
|
모델명
|
ZB6
|
최소 판매 수량
|
5
|
결선
|
패스톤 커넥터 2.8 x 0.5 mm
|
조명 소스
|
LED
|
전구 베이스
|
인테그랄 LED
|
조명 블록 전원
|
직접
|
조명 소스 색상
|
백색
|
[문의] 정격 공급 전압
|
12...24 V AC/DC
|
전기적/기계적 특성
모든 높이에 대한 CAD
|
14 mm
|
모든 깊이에 대한 CAD
|
58 mm
|
터미널 설명 ISO n°1
|
(+ -)PL
|
제품 무게
|
0.003 kg
|
구동 포지션
|
각 포지션
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
250 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
4 kV 일치되는 IEC 60947-1
|
시그널링 타입
|
스테디
|
전원 전압 제한
|
6…30 V AC/DC
|
전류 소모
|
15 mA
|
내서지
|
1 kV 접점에서 일치되는 IEC 61000-4-5
2 kV 자유 대기에서 일치되는 IEC 61000-4-5
|
사용환경
보호 처리
|
TC
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
|
클래스 II 일치되는 IEC 61140
|
표준
|
JIS C 852
UL 508
CSA C22.2 No 14
JIS C 4520
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
|
제품 인증
|
GOST
CCC
UL
CSA
|
내진동
|
+/- 3 mm (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
30 GN (반치폭 = 18 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
50 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
|
빠른 순간과도전압에 대한 저항
|
2 kV 일치되는 IEC 61000-4-4
|
전자기성 장에 대한 저항
|
10 V/m 일치되는 IEC 61000-4-3
|
정전기 방전에 대한 저항
|
6 kV 접점에서 (금속 부품에서) 일치되는 IEC 61000-2-6
8 kV 자유 대기에서 (절연 부품에서) 일치되는 IEC 61000-2-6
|
전자기성 방출
|
클래스 B 일치되는 IEC 55011
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0.5 cm
|
Package 1 Width
|
1.8 cm
|
Package 1 Length
|
5 cm
|
Package 1 Weight
|
2 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
2.2 cm
|
Package 2 Width
|
3.2 cm
|
Package 2 Length
|
6.5 cm
|
Package 2 Weight
|
16 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
200
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
15 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
849 g