Schneider-Electric DAS Korea
 
ZB6YD001 picture- daskorea
ZB6YD001
Harmony XB6, 사각형 헤드 Eux 16용 보호 셔터
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 하모니 XB6
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정 보호 셔터
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입 셔터
제품 또는 구성요소 타입 Protective shutter
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리 보호 액세서리(부속품 등)
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정 직사각형 버튼
세트당 수량 1 세트
전기적/기계적 특성
제품 무게 0.003 kg
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2.0 cm
Package 1 Width 11.0 cm
Package 1 Length 16.0 cm
Package 1 Weight 6.0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 80
Package 2 Height 15.0 cm
Package 2 Width 15.0 cm
Package 2 Length 40.0 cm
Package 2 Weight 588.0 g
상품의 지속 가능성
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
계약 보증
보증 18 개월