|
|
|
ZB6ZB11B
조광형 푸시 버튼에 대한 전체 바디, Harmony XB6, 본체/고정 목선이 있는 흰색 조명 블록, integral LED 12...24V 1 NO
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XB6
|
제품 또는 구성요소 타입
|
점등된 누름버튼용 완전한 몸체
|
모델명
|
ZB6
|
고정 칼라 자재
|
플라스틱
|
최소 판매 수량
|
1
|
접점 타입 및 구성
|
1 NO
|
접점 구동
|
느린-제동
|
결선
|
패스톤 커넥터 2.8 x 0.5 mm
|
조명 소스
|
LED
|
전구 베이스
|
인테그랄 LED
|
조명 소스 색상
|
백색
|
[Us] 정격 입력 전압
|
12...24 V AC/DC
|
전기적/기계적 특성
모든 너비에 대한 CAD
|
24 mm
|
모든 높이에 대한 CAD
|
18 mm
|
모든 깊이에 대한 CAD
|
51 mm
|
터미널 설명 ISO n°1
|
(13-14)NO
|
제품 무게
|
0.006 kg
|
접점 사용
|
표준
|
긍정적인 입구
|
있는 일치되는 EN/IEC 60947-5-1 appendix K
|
구동 트래블
|
2 mm 변하는 전기적 상태 없음)
4.3 mm 총 트래블)
|
구동 힘
|
1.6 N 변하는 전기적 상태 없음
|
접점 자재
|
은 합금 (Ag/Ni)
|
짧은 회로 보호
|
6 A 카트리지 퓨즈 형태 GG 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
250 V (오손도 3) 일치되는 EN / IEC 60947-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
4 kV 일치되는 EN / IEC 60947-1
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
3 A 에서 120 V, AC - 15, B300
1.5 A 에서 240 V, AC - 15, B300
0.1 A 에서 250 V, DC - 13, R300
0.22 A 에서 125 V, DC - 13, R300
|
전기적 내구성
|
1000000 주기, AC - 15, 2 A 에서 230 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 주기, DC - 15, 2 A 에서 230 V, 운전율 <3600 주기/h, 부하율: 0.5 일치되는 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
|
전기적 안정성 IEC 60947-5-4
|
Λ = 10exp (-8) 에서 5 V 그리고 1 mA 90 %의 신뢰성 수준 있는 일치되는 EN / IEC 60947-5-4
|
시그널링 타입
|
스테디
|
전원 전압 제한
|
6…30 V AC/DC
|
전류 소모
|
15 mA
|
내서지
|
1 kV 직접 접점 일치되는 IEC 61000-4-5
2 kV 자유 대기에서 일치되는 IEC 61000-4-5
|
사용환경
보호 처리
|
TC
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
|
클래스 II 일치되는 IEC 61140
|
표준
|
CSA C22.2 No 14
EN / IEC 60947-5-1
EN / IEC 60947-1
JIS C 4520
EN / IEC 60947-5-5
UL 508
JIS C 852
|
제품 인증
|
CSA
CCC
UL
GOST
|
내진동
|
+/- 3 mm (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
30 GN (반치폭 = 18 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
50 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
|
빠른 순간과도전압에 대한 저항
|
2 kV 일치되는 IEC 61000-4-4
|
전자기성 장에 대한 저항
|
10 V/m 일치되는 IEC 61000-4-3
|
정전기 방전에 대한 저항
|
6 kV 접점에서 (금속 부품에서) 일치되는 IEC 61000-2-6
8 kV 자유 대기에서 (절연 부품에서) 일치되는 IEC 61000-2-6
|
전자기성 방출
|
클래스 B 일치되는 IEC 55011
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2.0 cm
|
Package 1 Width
|
8.0 cm
|
Package 1 Length
|
8.0 cm
|
Package 1 Weight
|
8.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
80
|
Package 2 Height
|
15.0 cm
|
Package 2 Width
|
15.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
812.0 g