|
|
|
ZBE1029
Harmony XB4, 단일 접점 블록, 실버 합금, 러그, 1 NC용 나사 터미널
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XB4
하모니 XB5
|
제품 또는 구성요소 타입
|
접점 블록
|
모델명
|
ZBE
|
최소 판매 수량
|
5
|
IP 등급
|
IP20 일치되는 IEC 60529
|
접점 구동
|
느린-제동
|
접점 블록타입
|
단일
|
접점 사용
|
표준 접점
|
결선
|
러그를위한 스크류 터미널
|
전기적/기계적 특성
접점 타입 및 구성
|
1 NC
|
긍정적인 입구
|
있는 일치되는 IEC 60947-5-1 부록 K
|
구동 트래블
|
1.5 mm NC 변하는 전기적 상태)
4.3 mm 총 트래블)
|
구동 힘
|
2 N NC 변하는 전기적 상태
|
기계적 내구성
|
10000000 주기
|
접점 자재
|
은 합금 (Ag/Ni)
|
블록의 마운팅
|
전면 마운팅
|
Electrical composition code
|
C1 9)
C2 7)
C3 6)
C4 4)
C5 5)
C6 3)
C7 4)
C8 2)
C9 3)
C12 6)
M1 6)
M2 4)
M3 4)
M5 2)
M6 2)
M7 6)
M8 4)
M9 2)
SF1 3)
SF2 2)
MF1 2)
MF2 2)
C10 2)
M4 2)
C13 1)
|
사용환경
보호 처리
|
TH
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-40…70 °C
|
표준
|
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
제품 인증
|
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
BV
UL
CSA
|
내진동
|
5 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
30 GN (반치폭 = 18 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
50 GN (반치폭 = 11 ms) half sine wave acceleration 일치되는 IEC 60068-2-27
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1.0 cm
|
Package 1 Width
|
2.8 cm
|
Package 1 Length
|
3.3 cm
|
Package 1 Weight
|
9.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
4.4 cm
|
Package 2 Width
|
5.4 cm
|
Package 2 Length
|
5.6 cm
|
Package 2 Weight
|
51.0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
800
|
Package 3 Height
|
30.0 cm
|
Package 3 Width
|
30.0 cm
|
Package 3 Length
|
40.0 cm
|
Package 3 Weight
|
8.704 kg