|
|
|
ZBRCETH
ZBRN1, 2 Ethernet RJ45 커넥터용 Modbus TCP 통신 모듈
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization 2월 28, 2025
|
|
End of Standard Services
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Harmony Hub
|
제품 또는 구성요소 타입
|
통신 모듈
|
모델명
|
ZBRCETH
|
통신 포트 프로토콜
|
Modbus TCP
|
전기적/기계적 특성
통합된 연결 타입
|
Ethernet RJ45 - 꼬인 2쌍 - class D
|
전송 속도
|
10/100 Mbit/s
|
통신 서비스
|
Static IP
DHCP, Modbus TCP/IP
BOOTP
|
물리적 인터페이스
|
RJ45 - 10BASE - T
RJ45 - 100BASE - TX
|
마킹
|
CE
|
로컬 시그널링
|
전송 활동 LED 1개
수신 활동 (RX) LED 1개
모듈 상태 LED 1개
Network status LED 1개
|
Product destination
|
ZBRN1 wireless Harmony Hub
|
제품 무게
|
0.044 kg
|
사용환경
제품 인증
|
CSA
UL 508
BTL
UL 873
UL 60730-1
|
전자기 적합성
|
EMC 면역 일치되는 IEC 61000-6-1
EMC 면역 레벨 2 일치되는 IEC 60730-1
정전기 방전 level 3B 일치되는 IEC 61000-4-2
복사 RF 장 level 3A 일치되는 IEC 61000-4-3
전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 level 4B 일치되는 IEC 61000-4-4
서지 면역 테스트 레벨 3 일치되는 IEC 61000-4-5
무선주파 전도 내성 level 3A 일치되는 IEC 61000-4-6
전도된 EMC 레벨 2 일치되는 IEC 60730-1
전도된 EMC 일치되는 IEC 61000-6-3
EMC 면역 일치되는 IEC 61800-3
전도된 EMC 일치되는 IEC 61800-3 카테고리 C1
|
IP 등급
|
IP20
|
사용온도
|
-20…65 °C
|
저장온도
|
-25…70 °C
|
상대 습도
|
5…95 % 응축 없는
|
오염 정도
|
이
|
사용 고도
|
0...2000 m
|
스토리지 고도
|
0…3048 m
|
내진동
|
1.5 mm 3…13 Hz)
1 mm 13…23 Hz)
2 gn 23…150 Hz)
|
내충격성
|
15 gn 11 ms
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0.6 cm
|
Package 1 Width
|
12.1 cm
|
Package 1 Length
|
14.2 cm
|
Package 1 Weight
|
30.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
96
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
6.79 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
EU RoHS 선언
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|