|
|
|
ZBSP1
Harmony XB5, 보호 커버, 플라스틱, 검정색, RJ45 및 USB 포트용
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XB5
|
최소 판매 수량
|
10
|
전기적/기계적 특성
Panel Thickness with accessory
|
1.5…5 mm
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Protection cover
|
자재
|
플라스틱
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
보호 액세서리(부속품 등)
|
제품 호환성
|
Panel mounted RJ45 port XB5P
Panel mounted USB port XB5P
|
IP 등급
|
IP65 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
|
색상
|
검은색
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1.5 cm
|
Package 1 Width
|
8.0 cm
|
Package 1 Length
|
13.0 cm
|
Package 1 Weight
|
2.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
1.5 cm
|
Package 2 Width
|
8.0 cm
|
Package 2 Length
|
13.0 cm
|
Package 2 Weight
|
27.0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
300
|
Package 3 Height
|
15.0 cm
|
Package 3 Width
|
30.0 cm
|
Package 3 Length
|
40.0 cm
|
Package 3 Weight
|
1.152 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|