|
|
|
ZBV6
Harmony XB4, 헤드 Ux22용 조명 블록, BA9s 전구용 <=250V, 스크루 클램프 단자용
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XB5
하모니 XB4
|
제품 또는 구성요소 타입
|
조명 블록
|
모델명
|
ZBV
|
최소 판매 수량
|
5
|
결선
|
스크류 터미널, <= 2 x 1.5 mm² 케이블 엔드 있는 일치되는 IEC 60947-1
스크류 터미널, >= 1 x 0.22 mm² 케이블 엔드 없는 일치되는 IEC 60947-1
|
시그널링 타입
|
스테디
|
조명 소스
|
전구 포함되지 않음
|
전구 베이스
|
BA의 9S
|
조명 블록 전원
|
직접
|
[Us] 정격 입력 전압
|
<= 250 V
|
전기적/기계적 특성
제품 무게
|
0.016 kg
|
조임 토크
|
0.8…1.2 N.m 일치되는 IEC 60947-1
|
스크류 헤드의 형상
|
크로스 호환되는 Philips 1번 나사드라이버
크로스 호환되는 pozi드라이브 No 1 나사드라이버
슬롯 형태의 호환되는 평 Ø 4 mm 나사드라이버
슬롯 형태의 호환되는 평Ø 5.5 mm 나사드라이버
|
서비스 수명
|
100000 H 정격 전압 및 25 °C에서
|
내서지
|
1 kV 일치되는 IEC 61000-4-5
|
블록의 마운팅
|
전면 마운팅
|
Electrical composition code
|
M7
M8
MF2
P3
PF2
|
장치 프레 젠 테이션
|
Basic element
|
사용환경
보호 처리
|
TH
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-40…70 °C
|
IP 등급
|
IP20 일치되는 IEC 60529
|
표준
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
UL 508
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
|
제품 인증
|
CSA
UL 리스트됨
|
빠른 순간과도전압에 대한 저항
|
2 kV 일치되는 IEC 61000-4-4
|
전자기성 장에 대한 저항
|
10 V/m 일치되는 IEC 61000-4-3
|
정전기 방전에 대한 저항
|
6 kV 접점에서 (금속 부품에서) 일치되는 IEC 61000-4-2
8 kV 자유 대기에서 (절연 부품에서) 일치되는 IEC 61000-4-2
|
전자기성 방출
|
클래스 B 일치되는 IEC 55011
|
[Us] 정격 입력 전압
|
250 V
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.600 cm
|
Package 1 Width
|
4.400 cm
|
Package 1 Length
|
5.400 cm
|
Package 1 Weight
|
8.400 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
5.600 cm
|
Package 2 Width
|
4.400 cm
|
Package 2 Length
|
5.400 cm
|
Package 2 Weight
|
49.000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
800
|
Package 3 Height
|
30.000 cm
|
Package 3 Width
|
30.000 cm
|
Package 3 Length
|
40.000 cm
|
Package 3 Weight
|
8.356 kg