|
|
|
ZBY6101
Harmony XB4, 범례 홀더 30 x 50 mm, 플라스틱, 범례 18 x 27 mm, 표시 안 함
|
|
|
기본항목
제품 또는 구성요소 타입
|
Legend holder
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
Marking accessory
|
전기적/기계적 특성
자재
|
플라스틱
|
장치 구성
|
Blank legend
Legend holder
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 지정
|
정사각형 헤드 있는 Ø 22 mm 제어 또는 시그널링 장치
원통형 헤드 있는 Ø 22 mm 제어 또는 시그널링 장치
For standard head
|
Colour
|
어두운 회색
|
범위 호환성
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
범례 홀더 사이즈
|
30 X 50mm
|
마킹
|
표식되지 않은 위에,중에 검은색 측면 1개, 적색 측면 1개 배경
|
최소 판매 수량
|
10
|
제품 무게
|
0.002 kg
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0.400 cm
|
Package 1 Width
|
3.000 cm
|
Package 1 Length
|
5.000 cm
|
Package 1 Weight
|
1.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
1.500 cm
|
Package 2 Width
|
8.000 cm
|
Package 2 Length
|
11.000 cm
|
Package 2 Weight
|
19.000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
400
|
Package 3 Height
|
15.000 cm
|
Package 3 Width
|
15.000 cm
|
Package 3 Length
|
40.000 cm
|
Package 3 Weight
|
931.000 g
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|