Schneider-Electric DAS Korea
 
ZBY9101 picture- daskorea
ZBY9101
원형 범레 Ø 60 - 긴급 멈춤 누름버튼 - 노란색 - 표시되지 않음
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 하모니 XB4
하모니 XB5
제품 또는 구성요소 타입 Blank legend
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입 범례
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리 마킹 액세서리(부속품 등)
마킹 표식되지 않은 위에,중에 노란색 배경
라벨 제원 Ø 60mm
전기적/기계적 특성
최소 판매 수량 1
자재 플라스틱
제품 무게 0.004 kg
주요 그룹 Switching off
사용환경
표준 IEC 60204-1
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1.4 cm
Package 1 Width 7.0 cm
Package 1 Length 7.0 cm
Package 1 Weight 2.0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 1.4 cm
Package 2 Width 7.0 cm
Package 2 Length 7.0 cm
Package 2 Weight 22.0 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 1200
Package 3 Height 15.0 cm
Package 3 Width 30.0 cm
Package 3 Length 40.0 cm
Package 3 Weight 2.95 kg
상품의 지속 가능성
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
계약 보증
보증 18 개월