|
|
|
ZBY9320
Harmony XB4, 비상 정지용 범례 홀더 Ø60, 플라스틱, 노란색, 비상 정지 표시
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XB5
하모니 XB4
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Marked legend
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입
|
범례
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
마킹 액세서리(부속품 등)
|
마킹
|
검은색 비상 정지 위에,중에 노란색 배경
|
라벨 제원
|
Ø 60mm
|
언어
|
영어
|
전기적/기계적 특성
최소 판매 수량
|
1
|
자재
|
플라스틱
|
제품 무게
|
0.004 kg
|
주요 그룹
|
E-stop
|
사용환경
표준
|
IEC 60204-1
EN / ISO 13850 : 2006
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0.500 cm
|
Package 1 Width
|
6.000 cm
|
Package 1 Length
|
6.000 cm
|
Package 1 Weight
|
8.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
3.500 cm
|
Package 2 Width
|
8.000 cm
|
Package 2 Length
|
8.000 cm
|
Package 2 Weight
|
46.000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
135
|
Package 3 Height
|
15.000 cm
|
Package 3 Width
|
30.000 cm
|
Package 3 Length
|
40.000 cm
|
Package 3 Weight
|
1.556 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|