|
|
|
ZBY9330M
표시 범례, Harmony XB4, Harmony XB5, Eux 60(비상 정지), 비상 정지/로고 ISO13850
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 XB4
하모니 XB5
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Marked legend
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 타입
|
범례
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
마킹 액세서리(부속품 등)
|
마킹
|
검은색 비상 정지 위에,중에 노란색 배경
|
라벨 제원
|
Ø 60mm
|
언어
|
영어
|
전기적/기계적 특성
최소 판매 수량
|
10
|
제품 무게
|
0.004 kg
|
주요 그룹
|
E-stop
|
사용환경
표준
|
IEC 60947-5-5
IEC 60204-1
EN / ISO 13850 : 2006
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1.0 cm
|
Package 1 Width
|
6.0 cm
|
Package 1 Length
|
6.0 cm
|
Package 1 Weight
|
2.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
6.0 cm
|
Package 2 Width
|
1.0 cm
|
Package 2 Length
|
6.0 cm
|
Package 2 Weight
|
20.0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
250
|
Package 3 Height
|
15.0 cm
|
Package 3 Width
|
15.0 cm
|
Package 3 Length
|
40.0 cm
|
Package 3 Weight
|
687.0 g
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|